Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 55.2 mm;1,1/2" Červená Polyetylén LD

Táto červená zátka so závitom a tesnením má prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt, prachu a špiny, vhodná pre závity GAS 1,1/2" x 11.
Nový kód produktu:

20597610

Starý kód produktu:

20597610

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 0,5117 €
600 - 2999 0,3655 €
3000 + 0,3289 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

30,70 €

60 x 0,5117 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 54.0 mm
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Typ 2
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás