Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 24.0 mm;3/8” Biela PA, TPE

Táto zátka so závitom z prírodného polyamidu má podložku z TPE. Je vhodná pre závity BSP a možno ju namontovať a demontovať ručne alebo pomocou elektrického náradia. Jej materiál umožňuje prevádzkovú teplotu od minimálne -30 °C do maximálne +50 °C.
Nový kód produktu:

10106860

Starý kód produktu:

8612000

2165 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5876 €
1000 - 1999 0,2797 €
2000 + 0,2412 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

58,76 €

100 x 0,5876 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Farba Biela
Materiál PA, TPE
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás