Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením 44.0 mm;1” Biela PA, TPE

Táto zátka so závitom z prírodného polyamidu má podložku z TPE. Je vhodná pre závity BSP a možno ju namontovať a demontovať ručne alebo pomocou elektrického náradia. Jej materiál umožňuje prevádzkovú teplotu od minimálne -30 °C do maximálne +50 °C.
Nový kód produktu:

10106891

Starý kód produktu:

8615000

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,2618 €
250 - 999 0,6008 €
1000 - 2499 0,5149 €
2500 + 0,4504 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

31,55 €

25 x 1,2618 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Kompatibilný závitový štandard Gas Threads
Farba Biela
Materiál PA, TPE
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás