Menu Hľadať

Components
Solárne fotovoltické systémy

Solárne Fotovoltické Systémy - Každý komponent je dôležitý

Solárny priemysel je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví našej doby. BloombergNEF predpovedá, že veterná energia a solárne fotovoltické elektrárne budú rásť a v roku 2050 pokryjú 56 % svetového dopytu po elektrine.*
Technológia solárnej energie výrazne pokročila a zároveň sa stala lacnejšou. Inštalácia fotovoltických panelov je dokonalý spôsob výroby elektriny bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Najmä fotovoltické solárne panely sa stali mimoriadne obľúbenými v rôznych domácich, priemyselných a komerčných aplikáciách. Bohužiaľ, neodborná inštalácia môže spôsobiť veľa nákladných problémov. Zákazníci často platia za opravy a služby, povesť montážnych tímov je ohrozená a solárna komunita nakoniec vyzerá nedôveryhodne.

OCHRANA
MODULU

MONTÁŽ

KÁBLOVÉ
PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO
K DOSKÁM
PLOŠNÝCH SPOJOV

Výzvy a riešenia

TU UVÁDZAME NIEKOĽKO BEŽNÝCH PROBLÉMOV, S KTORÝMI VÁM VIEME POMÔCŤ:

  • Správne usporiadanie káblov, aby sa zabránilo poškodeniu drôtu
  • Identifikácia polarizácie kábla
  • Zaistenie, aby elektronické komponenty boli vodotesné a odolné proti neoprávnenej manipulácii
  • Uľahčenie montáže elektronických komponentov
  • Jednoduchý prístup ku krytom pre komponenty na zaistenie rovnováhy systému (BoS – balance-of-system)
  • Spojovacie prvky pre konštrukciu stojanov
  • Ochrana montážnych koľajníc, skrutiek a matíc proti korózii
  • Zabránenie mikrotrhlinám s náležitou ochranou modulu

Vďaka medzinárodným výrobným zariadeniam a globálnej predajnej sieti Essentra rýchlo poskytuje prvotriedne plastové výrobky a služby pre fotovoltický priemysel, čo je najžiadanejšia funkcia v odvetví.Dúfame, že v spolupráci s najväčšími spoločnosťami, ako je Essentra, môžeme urobiť solárnu energiu ešte lepšou, zem ešte ekologickejšou. Ďakujem vám, Essentra.

Jerry Zhang, riaditeľ nákupu spoločnosti SA Dept. Trinasolar

Naše komponenty pre solárne zariadenia

Ochranu

MODULE
PROTECTION

Solárne moduly sú často dočasne ponechané nezabalené a čakajú na inštaláciu na mieste. Ak nie sú opatrne uložené na seba alebo sa s nimi manipuluje, môžu sa vyskytnúť mikrotrhliny, najmä v prípade bezrámových sklenených modulov. Možno sa tomu vyhnúť používaním chráničov rohov.
Solárne moduly sú zvyčajne balené vo vrstvách na drevených paletách alebo v kartónových obaloch. Palety sú upevnené pásmi na prepravu. Chrániče hrán sa tu používajú na zabránenie poškodenia tohto cenného tovaru.

Montáž na rýchle zostavenie

MOUNTING
COMPONENTS

V prípade, že používate gumené podložky na vyrovnanie základnej konštrukcie alebo na zabránenie poškodeniu strechy, naše spojovacie prvky vám pomôžu udržať všetko na mieste. Montážne lišty môžu mať ostré a nedokončené konce. Naše koncové krytky vám pomôžu vytvoriť upravený vzhľad.

Káblové príslušenstvo

CABLE
MANAGEMENT

Proper cable management is not often a priority, but there are many potential issues that could arise when cables and wires aren’t secured.

Solar panels and PV systems have a typical life expectancy of more than 25 years. When all cables are properly managed, the system is much more likely to last and will require fewer repairs over the course of its lifetime. For inevitable maintenance however, proper cable management allows for easier maintenance to troubleshoot and target problems.

Na zaistenie správnej inštalácie musia byť káble vedené tak, aby sa zabránilo: ostrým rohom z panelov alebo montážnych líšt, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému ohýbaniu alebo všetkému, čo by mohlo poškodiť izoláciu kábla. Musia byť tiež zviazané a označené, aby sa dali ľahko identifikovať počas budúcej údržby alebo mimoriadnych udalostí, a zaistené príslušnými komponentmi a spojovacími prvkami.

Faktory životného prostredia, ako sú hniezdenie alebo zvedavé zvieratá a vystavenie poveternostným vplyvom, môžu spôsobiť významné poškodenie. Napríklad vietor je najbežnejšou príčinou poškodenia fotovoltických systémov. Voľne zavesené káble sa môžu pri montážnych systémoch poškriabať a časom odhaliť. Neustále pohyby káblov majú tiež vplyv na pevné uchytenie v elektroinštalačných skriniach.

Príslušenstvo k doskám plošných spojov

PCB
HARDWARE

UMOŽŇUJE RÝCHLU A JEDNODUCHÚ MONTÁŽ ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTOV

Existuje veľa faktorov, ktoré je potrebné pri vytváraní elektrických riešení brať do úvahy. Keď ide o príslušenstvo k doske plošných spojov, je dôležitý typ materiálu a montáže. Náš sortiment príslušenstva k doskám plošných spojov a elektroniky ponúka širokú škálu rozpierok PCB, stĺpikov PCB, podpier PCB a dištančných stĺpikov PCB na podporu, zaistenie, oddelenie alebo vedenie PCB. Niekoľko príkladov našich najpredávanejších výrobkov.

Dôležité diely

Invertory zohrávajú kľúčovú úlohu v každom solárnom energetickom systéme a často sa považujú za mozgy fotovoltického systému. Solárne združovacie boxy konsolidujú vstupnú energiu do jedného hlavného zdroja, ktorý distribuuje solárnemu invertoru. Redukciou drôtov sa šetria náklady na prácu a materiál. Združovací box je prvý kus zariadenia pripojeného k výstupu solárnych modulov, takže by mal byť kvalitný. Chybný združovací box môže v niektorých prípadoch vážne ovplyvniť bezpečnosť s následkom požiaru.
Ochrana vnútorného fungovania týchto kľúčových komponentov pred extrémami počasia a hmyzom je nevyhnutná.

Essentra vám môže ponúknuť riešenia odolné voči poveternostným vplyvom s garantovanou ochranou proti vniknutiu. Presne to, čo potrebujete, aby ste zabránili  nákladným opravám.
Udržiavať puzdrá, skrinky a priemyselné jednotky zaistené a v bezpečí je zásadné pre vytvorenie úspešnej aplikácie. Naša široká ponuka pántov a tesnení s viac ako 2000 dostupnými dielmi sa dodáva v rôznych variantoch a materiáloch, všetko vyrobené podľa najvyšších priemyselných noriem, ako sú ISO, RoHS a Reach.

Stiahnuť

Solárne
fotovoltické systémy
Hlavný Katalóg

Hlavný
Katalóg

Telefón: +421 2 21 29 11 11

Žiadosť o spätné zavolanie

Ak chcete, aby sme vám zavolali späť, vyplňte nasledujúci formulár.

Essentra Components nezhromažďuje ani neukladá údaje použité v tomto formulári