Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Úchyty na fotografie 180°C

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klipy na fotografie

Non-adjustable, screw mounted photo clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications . It securely mounts pictures, paintings, and other wall decorations. It is a protective and decorative edging which is easy to install and remove.

Photo Clips are available in transparent, white, or grey in screw mount or nail mount styles.

  • Material: PP, Sealon
  • Colour: Violet, Grey, White, Natural, Yellow, Blue