Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nacvaknutím Bez zámku Matica

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové sedlá bez zámku

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Káblové svorky - zaklapávacie, okrúhle káblové sedlo

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR2081