V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(31 sady výrobkov)
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.
Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tento rad tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený, vtlačený do presnej drážky vytvorenej pod hlavou svorníka a na spojovací povrch na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.
Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá. Tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace svorníky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.