Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez závitu Obojstranná montáž Montáž PCB

 (32 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zacvakávacia rozpera

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Zasúvacie rozpierky PCB

Tieto rozpierky majú flexibilné lamely, ktoré sa zaistia do okrúhlych, závitových, dierovaných alebo vyvŕtaných slepých otvorov. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Zatláčacie rozpierky

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Závitorezné podpierky PCB

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Šesťhranné rozpierky bez závitu

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Skupina SR: SR2791

  • z/zo 2