Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Držiaky cedúľ Držiaky pre tabule, cenovky a plagáty 180°C

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Závesné prúžky

Hanging strips are designed with a number of slots for displaying items with hang tags, hooks, or clips. These versatile strips are ideal for cross-merchandising or in limited spaces. Their design provides a strong and secure way to hang items without the need for nails or screws.

Ideal for hanging frames, mirrors, lightweight shelves or decorative pieces. Easy to use and remove without damaging walls. Suitable for most surfaces such as walls, wood and glass.

  • Material: PP, PA