V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.
Montážne konzoly pre plynové vzpery ich pripevňujú ku konštrukcii, kde budú plynové vzpry použité.
Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.
Náš sortiment zaisťovacích plynových vzpier zahŕňa bezpečnostné uzamykateľné plynové vzpery a uzamykateľné plynové vzpery s blokovým zdvihom. Tieto pružiny sú ideálne pre aplikácie, kde si nastavenie ovládania pohybu vyžaduje pohodlie a bezpečnosť, aj keď sú uzamknuté v polohe. Bežne sa používajú v zdravotníctve, laboratóriách, automobilovom priemysle, ako aj pri nábytku a priemyselných zariadeniach pri otváraní, zatváraní, naklápaní alebo tlmení.
Bezpečnostné pružiny sú vybavené plášťom. Eliminujú tak potrebu samostatných bezpečnostných tyčí pri kritických zdvíhacích operáciách. Pri úplnom vysunutí sa pozitívne zablokujú - to chráni obsluhu pred rizikom úrazu v prípade preťaženia alebo nesprávneho použitia. Na uvoľnenie zámku a zaistenie bezpečnej prevádzky je potrebné aktívne stlačiť kryt. Sú bezúdržbové a dodávajú sa v pároch. Tyč je vyrobená z ocele a spojovacie prvky sú z polyamidu a ocele.
Piesty na zdvíhanie fungujú rovnako ako bežné plynové vzpery, ale obsahujú aj špeciálny vnútorný blokovací ventil, ktorý umožňuje uzamknutie v akejkoľvek polohe. Zaisťovací mechanizmus umožňuje pohyb vzpery iba pri stlačenom uvoľňovacom čape, ktorý sa nachádza na konci tyče piestu. Typické použitie pre piesty: výškové a uhlové nastavenie sedadiel v lietadlách, autobusoch, vlakoch a inej špecializovanej doprave. Poskytujú tiež riadené nastavenie pre nemocničné lôžka, fyzioterapeutické stoly a pre invalidné vozíky, výškové nastavenie na stoloch. Dostupné z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele. Ovládanie jednou rukou.
Plynové vzpery s pevne nastavenou silou sú vhodné pre zariadenia ako sú prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Plynové vzpery pracujú autonómne, nevyžadujú si externý zdroj energie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku