Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Komponenty pre lineárny pohyb M10

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Vozíky Quadro

Tieto vozíky Quadro sú uzavreté, so samovyrovnávacími lineárnymi guľovými ložiskami, dvoma integrovanými tesneniami a mazacím otvorom. Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.

Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť. Rovnomerne rozdeľujú zaťaženie v celom vozíku, minimalizujú ohyb a maximalizujú tuhosť, znižujú nebezpečenstvo vibrácií a poskytujú spoľahlivý výkon aj v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Výmenou guličkových držiakov, koncových dosiek a tesnení však môžu odolávať teplotám až do +120 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.
  • Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: HliníkFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Vozíky bez príruby - nízke

Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.

Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou.
  • Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Vozíky bez príruby - štandardné

Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.

Vozíky sa dodávajú na falošných blokoch, ktoré je potrebné pri montáži priložiť až po okraj koľajnice, na ktorú na nasadzujú. Presuňte vozík z falošného bloku na koľajnicu, aby nedošlo k poškodeniu. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.

  • Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť.
  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora.
  • Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému.
Materiál: Oceľ Series Code: