Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Presah okraja Na báze gumy 180°C

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kotúče fóliovej pásky Fingerlift - 4813 permanentná tesniaca páska na vrecia

The 4813 bag sealing tape is for permanent applications and is coated both sides with a high performance hot melt rubber based adhesive. It is supported by a heat cuttable film release liner with a finger lift dry edge on both sides for fast and easy liner removal. Specifications: Adhesive: Hot melt rubber-based permanent. Application Temperature: 41F to 122F Service Temperature: -4F to 149F Classifications: FDA Regulation 175.105 for indirect food contact. Applications:. Low temperature heat cuttability, Increased speeds