Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Nastavovacie skrutky odpružené

 (35 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pružinové piesty - čap - s drážkou

Tieto pružinové piesty - čap - s drážkou sa používajú na polohovanie, indexovanie, aplikovanie tlaku, zdvíhanie a uzamykanie. Skladajú sa z troch častí: závitové telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina piestu poskytuje silu na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Bežne sa používajú na presné zarovnanie a bezpečné polohovanie komponentov. Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu. Keď je čap piestu vysunutý, zapadne na miesto, čím sa zabráni náhodnému posunutiu alebo uvoľneniu komponentu.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Čap piestu možno ľahko vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy. Odoláva teplotám do 250 ºC, bežne sa používa v odvetviach, ako je projektovanie strojov a príslušenstva, elektronika, zdravotnícke vybavenie a osvetľovacie zariadenia

  • Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu.
  • Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Čierna oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Pružinové piesty - čap - vnútorný šesťhran

Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.

Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +50 C. Ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám až do 250 C.
  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Čierna oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Samolepiace káblové svorky

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2068

Nastaviteľná západka – s držiakom

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

Skupina SR: SR5028

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Vyrovnávacie nožičky pre stroje

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Skupina SR: SR5090

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.

These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.

Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.

  • Colour: Natural

Čapy s pružinou a krúžkom - zaťahovacie

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Skupina SR: SR5407

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare T

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

  • z/zo 2