Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Skrutky s hlavou

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutky - tenká hlava

Tento rad skrutiek s vypuklou hlavou sa dodáva s drážkou s vnútorným šesťhranom alebo drážkou Torx. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol. Tieto skrutky s vypuklou hlavou sa dodávajú v dvoch variantoch s nízkoprofilovou hlavou: ultra nízkoprofilová hlava a extra nízkoprofilová hlava.

Prvá možnosť pomáha zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie. Druhá možnosť má extrémne nízky profil a na osadenie nepotrebuje zapustený otvor. Tieto skrutky sú vhodné pre stroje a zariadenia s minimálnou vôľou.

Skrutky s vypuklou hlavou sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne). Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Nízkoprofilová hlava znižuje priestor pre výšku hlavy skrutiek.
  • Nevyžadujú zahĺbenie na rozdiel od skrutiek s plochou hlavou.
  • Odolné proti korózii.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Skrutky s vnútornou drážkou - kovové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Skrutky so šesťhrannou hlavou - kovové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated