Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Návleky na optické vlákna

Návleky na optická vlákna jsou vyrobeny z černého termoplastu (TPE) a poskytují odlehčení a ochranu mikronových vláken při průchodu panely. Návlek pro 900 mikronové vlákno omezuje ohyb vlákna a zabraňuje signálovým ztrátám.

Ochranná rúrka proti nadmerným ohybom - rozbočovač 1 do 4

Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom

Riadi smerovanie vlákna, odstraňuje problémy ako rozdrvenie, zlomenie a mikro-ohýbanie. Ideálne pre aplikácie s fúkanými vláknami na krátke vzdialenosti a aplikácie FTTH/FTTB na obrubníku. Vyrobené z polypropylénu (PP) alebo polybutyléntereftalátu (PBT). V čiernej a bielej farbe. Trieda UL94 V0.

Ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer

Polyamidová ochranná trubička proti nadmerným ohybom - Duplexer umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Poskytuje rad vstupných adaptérov na zakrytie OFBLT, zväzkov vlákien, káblov a prepojovacích káblov s priemerom od 2,5 mm do 7,00 mm. Farby: čierna, modrá a zelená. Trieda UL94 V0.

SC/ST adaptéry pre optické vlákna

Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

Skupina SR: SROFTHSP