Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Guma Chránič hadíc

 (3 sady výrobkov)


Ohňovzdorné návleky

Štandardné a prémiové protipožiarne návleky chránia káble, hydraulické vedenia a gumové hadice pred extrémnymi teplotami, plameňom, sálavým teplom a únikom tekutého kovu. Vnútorné puzdro má silné izolačné schopnosti a odoláva teplotám až do 700C. Variant Standard má tenší vonkajší kryt ako variant Premium.

  • Chránia pred vysokými teplotami, vyžarovaním tepla, priamym plameňom a roztavenými kovovými časticami.
  • Ľahko sa montujú a dobre držia tvar.
  • Ideálne na káble, hydraulické vedenia a hadice.
  • Micron výplet z kalciumsilikátového vlákna je vyrobený z hodvábu, aby sa zabránilo vzniku zvyškov, ktoré sa často objavujú na alternatívach so skleným vláknom.
Materiál: Silikón Farba: Strieborná farba, Červená, Šedá Skupina SR: SRECAFR, SR6001, SR6002

Stmeňove závory – so záražkou

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

Vačkové západky

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.