Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Guma Tesniace krúžky tvaru D

 (3 sady výrobkov)


D-krúžky a súpravy

Metrické D-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Poskytujú bezpečné tesnenie v statických a dynamických zariadeniach.
  • Zabezpečujú stabilitu, ktorá zabraňuje pokrúteniu a skĺznutiu tesnenia počas prevádzky či montáže.
  • Jednoducho sa vložia do obrobenej drážky, kde plochý okraj D-krúžku poskytuje stabilitu.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6159, SRV0071

Stmeňove závory – so záražkou

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)

Vačkové západky

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.