Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ISO Okrúhle Plast

 (3 sady výrobkov)


Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Rýchlo odnímateľné krytky

Rýchloupínacie uzávery sú určené na uzatváranie sérií ISO A a ISO B. Chránia hadice, armatúry a rúrky pred znečistením, špinou, vlhkosťou a koróziou. Odolávajú teplotám od -40C až po 135C.Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.

  • Navrhnuté tak, aby uzáver zostal uchytený na hadici.
  • Ochrana pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.
Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1181

Zátky - rýchlo uvoľniteľné

Rýchloupínacie zátky poskytujú bezpečné utesnenie hadíc. Počas používania zostávajú pripevnené. Navrhnuté ako vonkajšie spojky pre série ISO A a ISO B. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.S vonkajším závitom na série ISO A a ISO B.Poskytujú skvelú ochranu proti nečistotám, vlhkosti, korózii a zabraňujú únikom.Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1182