Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľná Plast Chránič hrán

 (19 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Na sklade Vo výrobe

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Na sklade Vo výrobe

Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.

Vhodné na použitie s vložkami so závitom.

  • Pre veľkosti závitu: M6, M8 a M10.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - zaklapávacie, nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľná káblová spona

Na sklade Vo výrobe

Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - pochrómovaný kryt

Na sklade Vo výrobe

Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - s montážnym závitom, otočná základňa, plastové

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky s kĺbom a plastovou otočnou základňou

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom - s pevnou plastovou základňou

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastavovače - vodorovná montáž

Na sklade Vo výrobe

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nohy pre stroje - Premium

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Priemyselné kĺbové nožičky - nerezová oceľ

Na sklade Vo výrobe

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.

  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Trecie pánty nastaviteľné skrutkou na krídle

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné trecie pánty sa ovládajú jednoduchým nastavením trecieho momentu pomocou skrutky. Používajú sa na udržanie dverí alebo panelov v potrebnej polohe. Nastavovacia skrutka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Pre stredné pánty je vhodná nastavovacia skrutka M4 a pre veľké pánty skrutky M6, ktoré nie sú súčasťou dodávky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vyrovnávacie nožičky pre stroje

Na sklade Vo výrobe

Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)