V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.
Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.
Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.