Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Polyetylén Non Threaded

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pružné krytky potrubia

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Skupina SR: SR1388, SR1389

Zapustené krytky potrubia

Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.

Our range is available in a choice of two materials. The Low-Density Polyethylene (LDPE) option in Black is suitable for heavy duty applications. It is resistant to temperatures ranging from -30 up to +60 degrees Celsius. The Polyethylene (PE) option in Yellow is highly flexible. The soft material provides easy fitting for larger pipe sizes.

  • Suitable for a range of DIN Pipe Specifications: from DN 150 up to DN 1000.
  • Materials: Low-Density Polyethylene (LDPE) and Polyethylene (PE)
  • Colours: Black and Yellow


Skupina SR: SR1370, SR1371

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340