Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Polykarbonát Ploché podložky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ploché podložky – plastové

Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: PA, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Brown
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Skupina SR: SR1929