Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Bez označenia Tlačidlo núdzového zastavenia

 (35 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Silne lepiace pásky - výseky

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590

Skrutkovacie nožičky s dorazom - so závitom

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Spínače - monoblok

Kompletné zariadenie zahŕňa obsluhu, svorku a kontaktný blok. Dodáva sa zabalené, nezmontované. Spínače sú dimenzované na menovité napätie 230 V, menovitý prúd 4A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spínače spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole).

Vypínač - zatláčací / zapustený / plastový

Kompletné zariadenie zahŕňa obsluhu, svorku a kontaktný blok. Dodáva sa zabalené, nezmontované. Spínače sú dimenzované na menovité napätie 230 V, menovitý prúd 4A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spínače spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole).

Vyrovnávacie kolieska

Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.

Skupina SR: SR5694

Vyrovnávacie nožičky - kovová pevná základňa

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Vyrovnávacie nožičky - naskrutkovacie, nízkoprofilové

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Zatláčací vypínač - plastový, chránený

Tieto pružinové spínače spúšťané/zastavované zatlačením sú dimenzované na menovité napätie 600V, menovitý prúd 10A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE.

Zátky a dorazy - so závitom

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

Skupina SR: SR5804

  • z/zo 2