V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Skupina SR: SR2797
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.