V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
Sklopné priechodky sa vďaka prírubám na svojej vonkajšej strane zachytávajú samočinne. To umožňuje rýchlu a bezpečnú inštaláciu. Tieto časti zodpovedajú špecifikáciám NAS1368-N10D.
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku