V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Skupina SR: SR2173
These D-Ring Ring Seal Kits are utilised for sealing purposes. In both static and dynamic applications, it forms a secure seal. It ensures the seal does not twist or roll during operation or installation.
The D-ring's flat side provides a firm and secure seal against a flat surface, while the rounded side allows for flexibility and compression, resulting in a snug fit. This shape is especially beneficial for sealing applications where a standard round O-ring would be inconvenient owing to space limits or unique sealing requirements.
It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides support. Commonly used in industries such as automotive, plumbing, and manufacturing. They are helpful for sealing applications in engines, pumps, valves, and other mechanical devices.
Skupina SR: SR6159
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.