Menu Hľadať

Súpravy tesniacich krúžkov - D-krúžky

Na sklade

These D-Ring Ring Seal Kits are utilised for sealing purposes. In both static and dynamic applications, it forms a secure seal. It ensures the seal does not twist or roll during operation or installation.

The D-ring's flat side provides a firm and secure seal against a flat surface, while the rounded side allows for flexibility and compression, resulting in a snug fit. This shape is especially beneficial for sealing applications where a standard round O-ring would be inconvenient owing to space limits or unique sealing requirements.

It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides support. Commonly used in industries such as automotive, plumbing, and manufacturing. They are helpful for sealing applications in engines, pumps, valves, and other mechanical devices.

Skupina SR: SR6159

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet kusov Farba Obsahuje (všetko) Typ súpravy Plný materiál Typ Kúpiť
90,6395 € - 90,6395 € 1 Na sklade
50
Čierna
D-Ring Kit
Nitril-butadiénová guma
Assortment
Súprava tesniacich krúžkov súprava NBR

10385258

Cenové rozpätie
90,6395 € - 90,6395 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ súpravy
    D-Ring Kit
  • Typ
    Assortment
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    50