Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony Držiaky na plagáty

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiaky na plagáty - pevné

Cable Display Pockets hold window displays in place. Printed display materials are inserted into the acrylic pocket, with the purpose of hanging in a window display. The pockets need to be used in combination with cables and clamps (sold separately). Ideal applications include retail, point of sale and property sale window displays.

Available in both landscape and portrait orientations, and supplied in a selection of print size options that include; A2, A3, A4 and A5.

  • Material: Acrylic
  • Colour: Clear (Transparent)

Pružné spony

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.