V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
This Rivet Gun is a combination setting tool that is suitable for use with Pop Rivets. Ideal for one-hand applications, the single handed operation allows you to decrease the pressure required for riveting by up to 40 percent. This is achieved because operating force increases as a users hand closes around the lever; this force is fully taken advantage of by way of the special lever with an ergonomic design. This makes the installation of blind rivets quick and easy, but also comfortable.
The rivet gun has a robust design that offers secure riveting. It also features a used rivet mandrel container. The jaw mechanism grips the rivet mandrel firmly after breaking, which can then be released once more by pressing the lever forwards. The long stroke is handy for highly blind rivets.
Pomocou nášho radu nitovacích ručných nástrojov ideálnych na inštaláciu zatláčacích nitov, rýchlo a jednoducho upevníte nity.
Náš sortiment zahŕňa ručné nástroje vyrobené z kovu potiahnutého čiernym plastom. Tento praktický nástroj jednoduchý na použitie zaisťuje bezpečné upevnenie zasúvacích nitov. Inštalujte jednoduchým umiestnením nástroja na vkladanie nitov nad driek nitu a zatlačením nadol.
K dispozícii sú aj inštalačné nástroje z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) v zelenej farbe. Tento nástroj je vhodný pre zásuvné nity a ponúka rýchlejšiu montáž a väčšiu presnosť umiestnenia nitov. ABS profituje z dobrej odolnosti voči teplu, nárazu, chemikáliám, nárazom a oderu. Má tiež veľkú stabilitu, pevnosť v ťahu, povrchovú tvrdosť, tuhosť a elektrické vlastnosti a dobre sa správa aj pri nízkych teplotách. Veľká piestová hlava a ľahko uchopiteľná rukoväť pomáhajú znižovať únavu obsluhy. Inštalujte vložením nitu do nástroja a zasunutím do aplikačného otvoru. Tlak na piest uvoľní čap a roztiahne nit v zostave.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.