Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony Ochranná šesťhranná matica

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pružné spony

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Šesťhranná prírubová matica - plastová

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White