Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Ploché

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Koncové krytky

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Biela, Čierna Series Code: SR1011

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066