Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Lepidlo Rukou doťahovateľné skrutky Svorka pre ploché káble

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Svorka na ploché káble - samolepiaca, zaistenie zhora

Svorky sú konštruované na ploché káble. Samolepiace svorky z PVC zabezpečujú pevné uchytenie s jednoduchou inštaláciou prilepením. Majú zaistenie zhora na vyššiu stabilitu kábla. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Svorka pre ploché káble

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169