Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ochranné návleky Rukou doťahovateľné skrutky

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Návleky na káble - roztiahnuteľné/PPS UL94V-0

Roztiahnuteľné návleky na ľahšiu montáž. Tieto návleky sú vhodné pre rôzne priemery káblov a pri aplikácii chránia proti oderu.

Návleky na káble - tepelná ochrana

Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C

  • Materiál: Vlákno Nomex™
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0
  • Farba: prírodná

Návleky na káble proti obrusovaniu

Návlek na káble na ochranu proti oderu.

Ovinovače káblov - samosvorné/splietané

Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.

Ovládacie gombíky - matice

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Ovládacie gombíky - nepredvŕtané

Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.

Ručné kolesá - dvojlúčové

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Ručné kolesá - kovové bez rukoväte

Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.

Ručné kolesá - kovové s rukoväťou

Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Splietané návleky na káble

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

Skupina SR: SR1106