Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Rukou doťahovateľné skrutky Tesniace skrutky

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ovládacie gombíky - matice

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Ovládacie gombíky - nepredvŕtané

Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.

Ručné kolesá - dvojlúčové

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Ručné kolesá - kovové bez rukoväte

Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.

Ručné kolesá - kovové s rukoväťou

Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou

Tento rad tesniacich skrutiek má pologuľatú hlavu s tromi možnosťami: drážka Torx, krížová drážka a štandardná drážka. Skrutky s drážkou Torx poskytujú pozitívne a rýchle zapojenie, ktoré prenáša krútiaci moment s menším tlakom smerom nadol. Skrutky s krížovou drážkou zvládajú vysoký krútiaci moment, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre aplikácie, ktoré vyžadujú pevné uchytenie a uľahčujú odstránenie skrutky, hoci bola pevne zaskrutkovaná. Napokon, skrutky so štandardnou drážkou majú nižšiu kapacitu krútiaceho momentu ako iné typy skrutiek, ako napríklad s krížovou drážkou alebo drážkou Torx. Tieto skrutky majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a protikusom pre bezpečnejšie utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tieto tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom pre bezpečnejšie utesnenie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code:

tesniace skrutky s gombíkovou hlavou

Tento rad tesniacich skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhrannom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa v miestach, kde je k dispozícii menšia plocha. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Series Code: