Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastavovacie skrutky odpružené Rýchlouvoľňovacie čapy

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Aretačné čapy - s prírubou

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Skupina SR: SR6571

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Locking Bolts - Cylindrical Support

Skupina SR: SR6566

Pružinové piesty - gulička - s drážkou

Tieto pružinové piesty s guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, nerezovú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Hoci je nerezová gulička vhodná pre svoju vynikajúcu odolnosť proti korózii, zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť piestu aj v náročných podmienkach. Nerezová gulička navyše umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb.
  • Nerezová gulička umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32100

Pružinové piesty - zakončenie guličkou - hladké

Tieto pružinové piesty so zakončením guličkou a hladkým telom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku alebo zdvíhanie. Zložené z troch častí: hladké telo, zakončenie guličkou a pružinový mechanizmus. Pripomínajú pružinové piesty so zakončením čapom, avšak zakončenie guličkou spája jemnejšie a znižuje opotrebovanie obrobku aj piestu.

Zakončenie piestu guličkou poskytuje kontaktný bod pre presné zapojenie a polohovanie v aplikácii. Objímka na pružinovom pieste má prídržnú funkciu a po vložení drží piest bezpečne na mieste.

Hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, umožňuje rýchle uvoľnenie. Odolávajú teplotám do 250 ºC, široko sa používajú v projektovaní strojov a príslušenstva, elektronike, zdravotníckom vybavení, elektronike, automobilovom priemysle a osvetľovacích zariadeniach.

  • Používajú sa na polohovanie, aplikovanie tlaku alebo zdvíhanie.
  • Pripomínajú pružinové piesty so zakončením čapom, avšak zakončenie guličkou spája jemnejšie a znižuje opotrebovanie obrobku aj piestu.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32300, SR32280, SR32284

Pružinové piesty - čap - s drážkou

Tieto pružinové piesty - čap - s drážkou sa používajú na polohovanie, indexovanie, aplikovanie tlaku, zdvíhanie a uzamykanie. Skladajú sa z troch častí: závitové telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina piestu poskytuje silu na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Bežne sa používajú na presné zarovnanie a bezpečné polohovanie komponentov. Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu. Keď je čap piestu vysunutý, zapadne na miesto, čím sa zabráni náhodnému posunutiu alebo uvoľneniu komponentu.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Čap piestu možno ľahko vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy. Odoláva teplotám do 250 ºC, bežne sa používa v odvetviach, ako je projektovanie strojov a príslušenstva, elektronika, zdravotnícke vybavenie a osvetľovacie zariadenia

  • Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu.
  • Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32150

Pružinové piesty - čap - vnútorný šesťhran

Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.

Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +50 C. Ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám až do 250 C.
  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Čierna oceľ Skupina SR: SR32200

Pružinové piesty - keramická gulička - s drážkou

Tieto pružinové piesty s keramickou guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, keramickú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Keramická gulička má síce vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, ale znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.

Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu.
  • Keramická gulička má vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, čo znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.
  • Odolávajú teplotám do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32102

Pružinové piesty - expanzné

Tieto expanzné pružinové piesty sa používajú na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie. Ich jedinečný dizajn tela sa ohýba na roztiahnutie a zmršťovanie a prispôsobuje sa toleranciám umiestnenia otvoru až do + 0,2 mm d4.

Ich materiál poskytuje vynikajúcu pevnosť v rôznych podmienkach a teplotách, ako aj odolnosť proti korózii, kontrolu a stabilitu. Je to rýchle a jednoduché pri výrobe a montáži, odpadá požiadavka na náklady na vysoko presné opracovanie a prípravu dielov.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča ich použiť ako jednu, jednorazovú inštaláciu, pretože opakované inštalácie a odstránenia môžu znížiť ich schopnosť rozpínania do otvorov so širšími toleranciami v dôsledku únavy plastov. Odolávajú teplotám od -30 C do +50 C. Vhodné pre aplikácie v plastových lisovaných komponentoch pre dizajn strojov a upevňovacích prvkov, elektronike, zdravotníctve a osvetľovacích zariadeniach.

  • Používa sa na polohovanie, aplikovanie tlaku a zdvíhanie.
  • Ich jedinečný dizajn tela sa ohýba na roztiahnutie a zmršťovanie a prispôsobuje sa toleranciám umiestnenia otvoru až do + 0,2 mm d4.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +50 C.
Materiál: Termoplast Farba: Čierna Skupina SR: SR32302

Pružinové piesty - zakončenie čapom - hladké

Tieto pružinové piesty s hladkým telom so zakončením čapom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: hladké telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.

Zakončenie čapom u pružinového piestu má zaoblený hrot pre presné zapojenie a vyrovnanie v aplikácii.

Jeho hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, zatiaľ čo zakončenie čapom umožňuje presné zapojenie a zarovnanie. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.

  • Proskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
  • Zakončenie čapom u pružinového piestu má zaoblený hrot pre presné zapojenie a vyrovnanie v aplikácii.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +50 C. Ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám až do 250 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR32282

Čapy s pružinou a krúžkom - zaťahovacie

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Skupina SR: SR5407