Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ANSI Bez závitu Samolepiace

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Samolepiace disky na čelá prírub

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI.
Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Chrániče celého čela príruby sú lepiace podložky s praktickým prevedením na nalepenie a odlepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47, s triedou 15 libier (lb).
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373