Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ASME Polyetylén Samolepiace

 (2 sady výrobkov)


Samolepiace chrániče celého čela príruby

Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.

  • Chrániče celého čela príruby sú lepiace podložky s praktickým prevedením na nalepenie a odlepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47, s triedou 15 libier (lb).
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373

Samolepiace disky na čelá prírub

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361