Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Skrutka Skrutky s ryhovanou hlavou

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Šedá, Biela, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Ryhované doťahovacie kolieska

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.