Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zapustená hlava Mechanické komponenty Skrutky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ventilačné strojové skrutky - so zapustenou hlavou

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch.
  • Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

upínacie skrutky - zápustné

Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené, čo poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť, pretože tieto skrutky zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Tento rad upínacích skrutiek má zapustenú hlavu a drážku s vnútorným šesťhranom. Drážka s vnútorným šesťhranom je vhodná na presnú montáž a použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.

Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.

  • Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť.
  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Používa sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu: