Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Skryté závesy Slepé nity

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Pánty skryté - vysaditeľné

Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.

Skupina SR: SR5510

Trhacie nity

Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.

Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.

Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.

Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

  • Materiály: polyamid 6.6 a polyamid 6 s polykarbonátom (PC)
  • Farby: béžová, čierna, sivá, prírodná a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Tento sortiment zahŕňa nity, ktoré možno inštalovať pomocou nitovacích klieští, ktoré sa dajú dokúpiť samostatne.