Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Snap-On

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Zelená, Hnedá, Šedá, Biela Skupina SR: SR1802, SRF0074

Zacvakávacie krytky na skrutky

Bolt Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features two type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts and Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1113