Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážna doska Spojky profilov Držiaky na prospekty

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiaky na plagáty - nastaviteľné

Adjustable Poster Holders designed to securely hold and display posters, banners and other printed materials at conferences or exhibitions. It has two movable top hooks and a bottom part that is weighted to keep the poster straight.

Also in this product group you can find Poster Clips that can be used with poster edging to hang posters in point of display applications. As well as, Poster Edging strip that can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately).

They are quick and easy to install due to their flexibility.

  • Material:Polypropylene ( PP), Polyvinyl Chloride (PVC), Aluminium
  • Colour: Grey, Clear, White

Paletový podstavec

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Uchytenia koliesok

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.