Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén HD Spojky profilov Chránič hadíc

 (3 sady výrobkov)


Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Špirálovo zabalené chrániče hadíc pre bezpečnosť pri ťažbe. Sú schválené nehorľavé a antistatické vlastnosti, takže je ideálny na použitie v podzemných priestoroch. Určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.

  • Testované a schválené v súlade s bývalou špecifikáciou British Coal 182:1986, ktorá spĺňa požiadavky schémy pre nekovové materiály na použitie v podzemí.
  • Testované a schválené Laboratórium banskej bezpečnosti oddelením nerastných surovín (Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources), spĺňa NSW až AS2660 FRAS – 1991
  • Medzinárodná norma ISO 6805.
  • Patenty platia pre: Austrália 747837, Nemecko 69912586.3-08, Taliansko a Spojené kráľovstvo 1062456, Spojené štáty 6286557
  • Obsahujú spomaľovače horenia a sú antistatické.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Šedá, Čierna Skupina SR: SR1081

Špirálový ochranný kryt na hadice

Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081