Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Chránič celého čela príruby Zatláčacie chrániče celého čela príruby

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zasúvacie chrániče celého čela príruby

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1365