Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Závit Otvor

 (5 sady výrobkov)


Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012