V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
High-Density-Urethane (Poron) Weather Stripping is an open-cell foam that exhibits closed cell characteristics when compressed. It offers very low compression set, good shock absorption, and low out-gassing. Adhesive: Permanent rubber-based or permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Our rubber-based adhesive system includes a film carrier for non-stretch characteristics. Test Method: ASTM D3574; Density (lb/ft3): 15 ; Compression Deflection: 4 to 8 psi.; Compression Set: (50%) 10 max. Service Temperature: Rubber-based: -20F to 150F; Acrylic-based: -20F to 190F Flammability: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Electrical enclosures. Access doors/panels. Louver and vent gasketing. Lighting. HVAC enclosures. Electronics.
EPDM Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use.
Specifications:
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.