Menu Hľadať

Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam - z EPDM

Na sklade

Tesniaca páska z EPDM odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie.

Špecifikácie:

  • Permanentná lepiaca páska na báze akrylu, citlivá na tlak.
  • ASTM D1667
  • Hustota (lb/ft3): 7
  • Kompresná sila podľa testu: 2 psi
  • Kompresná strata podľa testu: (50%) 8 max
  • Prevádzková teplota: Na báze gumy: -40 F až 180 F
  • FMVSS 302.

Použitie:
  • Vzduchotechnika a klimatizácia
  • Zariadenie
  • Strojárstvo
  • Celková montáž.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka Výška Dĺžka kotúča Kúpiť
0,3741 € - 0,4157 € 200 Na sklade
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
0,5059 € - 0,5059 € 200 Na sklade
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
1,4298 € - 2,2877 € 800 Na sklade
20 mm
10.0 mm
5.0 m
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20122089

Cenové rozpätie
0,4157 € - 0,3741 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    2.0 mm
  • Šírka
    10.0 mm
  • Šírka základne
    2.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Kompresné
    25-50%
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 2.0 mm 10.0 m EPDM Čierna

20062941

Cenové rozpätie
0,5059 € - 0,5059 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    2.0 mm
  • Šírka
    25.0 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    10.0 m
  • Kompresné
    25 - 50%
Tesniaca páska odolná voči poveternostným podmienkam 5.0 mm 5.0 m EPDM Čierna

20122072

Cenové rozpätie
2,2877 € - 1,4298 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Šírka
    20 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    5.0 m
  • Kompresné
    25-50%