Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp
Serienummer: SR5551
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Maximal kompression | Inriktning vid montering | Hylsans höjd | Regelmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731,5305 kr - 1 024,1428 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Triangelnyckel
|
||
731,5305 kr - 1 024,1428 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
||
665,0151 kr - 931,0211 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
||
137,2142 kr - 192,0999 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stål
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
775,8742 kr - 1 086,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
137,2142 kr - 192,0999 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
309,4677 kr - 309,4677 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
309,4677 kr - 309,4677 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
753,7024 kr - 1 055,1833 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk nyckel
|
||
642,8433 kr - 899,9806 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
||
642,8433 kr - 899,9806 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Skårad nyckel
|
||
137,2142 kr - 192,0999 kr | 8 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
137,2142 kr - 192,0999 kr | 100 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Dubbelbitsnyckel
|
||
137,2142 kr - 192,0999 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Universell
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
||
93,3818 kr - 93,3818 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vänsterhänt
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Skårad nyckel
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.