Meny Sök

Justerbara kabelklämmor

I lager

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2Serienummer: , SRWAC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Monteringsmetod Köp
4,2956 kr - 4,8861 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
22.2 mm
25.4 mm
Omonterad
3,7353 kr - 4,2488 kr 1758 I lager
Naturfärgad
22.2 mm
25.4 mm
Omonterad
2,0128 kr - 2,2301 kr 48800 I lager
Naturfärgad
7.9 mm
10.2 mm
Omonterad
2,3821 kr - 2,7085 kr 600 I lager
Naturfärgad
11.9 mm
14.3 mm
Omonterad
2,7275 kr - 3,1013 kr 1430 I lager
Naturfärgad
14.7 mm
19.1 mm
Omonterad
3,7547 kr - 5,5951 kr 5914 I lager
Naturfärgad
Vidhäftande
2,3226 kr - 2,3226 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
3.0 mm
8.5 mm
Push In
2,0403 kr - 2,0403 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Itryckning
2,1994 kr - 2,1994 kr 27987 I lager
Naturfärgad
Itryckning
10036525 2,3609 kr - 2,4508 kr 10100 I lager
Svart
3.0 mm
8.5 mm
Push In
1,4708 kr - 1,7155 kr 6100 I lager
Naturfärgad
5.5 mm
6.5 mm
Vidhäftande
1,6914 kr - 1,9728 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
5.5 mm
6.5 mm
Omonterad
Låsbar kabelklämma 50.8 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

10148327

Prisintervall
4,8861 kr - 4,2956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    50.8 mm
Låsbar kabelklämma 50.8 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

10148310

Prisintervall
4,2488 kr - 3,7353 kr

Lagernivåer
1758 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    50.8 mm
Låsbar kabelklämma 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Naturfärgad

10000052

Prisintervall
2,2301 kr - 2,0128 kr

Lagernivåer
48800 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    25.2 mm
Låsbar kabelklämma 31.8 mm 19.1 mm PA Naturfärgad

10000083

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    31.8 mm
Låsbar kabelklämma 38.1 mm 19.1 mm PA Naturfärgad

10000113

Prisintervall
3,1013 kr - 2,7275 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    38.1 mm
Låsbar kabelklämma Tryckmonterade; Självhäftande 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036549

Prisintervall
5,5951 kr - 3,7547 kr

Lagernivåer
5914 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    22.2 mm
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    40 - 85 °C
Låsbar kabelklämma Tryck in 8.5 mm PA Svart

10036501

Prisintervall
2,3226 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 8.5 mm
  • Allt material
    UV-beständig nylon 6/6
Låsbar kabelklämma Tryckmonterade; Självhäftande 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036518

Prisintervall
2,0403 kr - 2,0403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basens längd
    26.5 mm
  • Basbredd
    18.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    40 - 85 °C
Låsbar kabelklämma Tryckmonterade; Självhäftande 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036532

Prisintervall
2,1994 kr - 2,1994 kr

Lagernivåer
27987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basens längd
    29.5 mm
  • Basbredd
    18.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    40 - 85 °C
Låsbar kabelklämma Tryck in 8.5 mm PA Svart

10036525

Prisintervall
2,4508 kr - 2,3609 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelklämma Omonterad 6.5 mm 21.6 mm PA Naturfärgad

10000014

Prisintervall
1,7155 kr - 1,4708 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    21.6 mm
Låsbar kabelklämma 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturfärgad

10000021

Prisintervall
1,9728 kr - 1,6914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Basmaterial
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Omonterad
  • Basens längd
    21.6 mm