Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kan återanvändas BUNTBAND

 (11 Produktserier)

Lista Rutnät

Buntband - Elematic 2 Lås

Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.

Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.

Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.

Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.

  • Flambeständighet: UL94 V2.
  • ‌Fria från halogen
  • Färger: natur och svart.

Buntband av metall

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Buntband med kardborrförslutning

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Buntband med pärlor, kan fästas i underlaget

Kabelband med pärlor är utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kabeln, samtidigt som de förhindrar glidning. Tryckmonterade buntband är enkla att fästa på en panel.

Kabelband - Metalldetekterbara

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Kabelband med pärlor - Standard

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Kabelremmar

Kabelremmar kan lindas och säkras kring ett antal kablar för att hålla ihop dem. Finns av elastomer eller nylon, nylonalternativet måste användas tillsammans med låsremmen som tillhandahålls separat.

Kardborrband - Rullar

Finns på rulle och kan kapas till önskad längd. Perfekta för kablar som behöver förläggas tillsammans, men som också måste kunna demonteras och läggas tillbaka. Finns också separat.

Remformade kabelband

Remformade kabelband är perfekta för enkel buntning av elkablar. De remformade buntbanden är smidiga och effektiva och sortimentet innehåller tre olika varianter. Remmarna har en flexibel utformning och en snabböppningsmekanism. De levereras antingen naturfärgade eller i svart PE.

Självhäftande kabelklämmor med kardborrförslutning

Klämmorna är perfekta för kablar som behöver förläggas tillsammans, men som också måste kunna tas bort och läggas tillbaka, eller när kablarna är sköra och mjukare klämning behövs. Denna serie finns med självhäftande bas för snabb och enkel installation. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2004

Återförslutningsbara buntband

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.